Publicar produtos
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Traduzido por Google,
Acabamento aquoso para fachadas com efeito de enchimento à base de resina acrilsiloxânica com adição de cargas minerais e agregados micronizados. Alta repelência à água e boa permeabilidade ao vapor de água.
Especificação
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFACADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa