Publicar produtos
SIGMA THERMOACTIVE wallpaint

SIGMA THERMOACTIVE wallpaint

Traduzido por Google,
Tinta de parede anticondensação à base de água para uso interior. Baixo impacto ambiental VOC < 1 g/l, isento de solventes e plastificantes. Resistente à abrasão úmida classe 2 de acordo com EN 13300.
Especificação
  • Solvent-free, plasticiser-free, water-based, anti-condensation wall paint
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-THERMOACTIVE-wallpaint
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALLPAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa