Publicar produtos
SIGMA WOODPROTECT 2IN1 CLASSIC

SIGMA WOODPROTECT 2IN1 CLASSIC

Traduzido por Google,
Tinta transparente para madeira acetinada à base de solvente com filtros UV. Regulador de umidade para madeira. Pode ser usado ao ar livre.
Especificação
  • High performance solvent-based impregnating for exteriors, transparent satin finish based on alkyd resin for the protection and decoration of wooden products with excellent weather resistance and UV protection. Wood humidity regulator.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-WOODPROTECT-2IN1-CLASSIC
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosSOLVENT BASED WOOD PRODUCT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020400
  • Nome ETIMBuilding - Wood and plate material
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative wood stain or dye systems
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa