Publicar produtos
SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

Traduzido por Google,
Impregnador com tecnologia solvente acetinado transparente para madeira com filtros UV específicos. e tecnologia APS®. Com alto teor de sólidos por volume
Especificação
  • Transparent satin impregnating-finish with a high content of solids in the solvent phase, based on special synthetic resins modified with siloxane. The APS ® (Active Protection System) technology allows high protection against atmospheric agents. Wood Protect Ratiotech is particularly suitable for the protection and decoration of wooden products such as beams, balconies, fences and window frames.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-WOODPROTECT-RATIOTECH
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosSOLVENT BASED WOOD PRODUCT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020400
  • Nome ETIMBuilding - Wood and plate material
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative wood stain or dye systems
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa