Publicar produtos
SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

Traduzido por Google,
Acabamento fotoendurecido elástico mate para fachadas fissuradas. Pode ser usado como acabamento intermediário-primário. Especial à base de resina acrílica, isenta de plastificantes externos, com aditivo siloxano. Cumpre as classes de resistência à fissuração A1 a A5 de acordo com EN 1062-7.
Especificação
  • Light-hardening, elastic acrylic finish with a matt appearance. Thanks to its special formula, Sigmaflex 2000S Mono Mat can be used as a single product as a primer-intermediate finish. Ideal for treating normal and pre-mixed plaster, concrete panels, general systems and coatings with cracks and fissures.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMAFLEX-2000S-MONO-MAT-facade
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFACADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa