Publicar produtos
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Traduzido por Google,
Intermediário elástico para fachadas fissuradas. À base de resinas acrílicas especiais, sem plastificantes externos. Cumpre as classes de resistência à fissuração A1 ÷ A5 de acordo com EN 1062-7.
Especificação
  • Intermediate layer of the acrylic based Sigmaflex photo-hardening elastic system. Ideal for the treatment of normal and premixed plasters, concrete panels, and coverings in general, with the presence of cracks and crazing. Sigmaflex Intermediaire must be covered with finishing paints from the Sigmaflex system.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMAFLEX-INTERMEDIAIRE
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFACADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa