Publicar produtos
SIGMAKOTE EVOLUTION wallpaint

SIGMAKOTE EVOLUTION wallpaint

Traduzido por Google,
Tinta lavável para paredes internas. Resistência à abrasão húmida classe 3 de acordo com a norma EN 13300.
Especificação
  • Washable wall paint for interiors with low environmental impact. Good whiteness and good washability class 3 according to EN 13300. Can be tinted by pastel colors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMAKOTE-EVOLUTION-wallpaint
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALLPAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa