Publicar produtos
SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Traduzido por Google,
Primer acrílico-siloxano à base de água - camada intermediária com excelente poder de preenchimento, alta respirabilidade
Especificação
  • Water based acrylic-siloxane primer with excellent filling power. Sigma Acrylsiloxan Fillprimer is highly breathable thanks to its acrylic-siloxane nature. It can be applied on indoor and outdoor wall surfaces to mask patches or other surface irregularities. It can also be used as an intermediate coat for finishes with Sigmafaçade Topcoat, Sigmafaçade Textosil, Sigma Acrylsiloxan Q, Sigma Putz Acryl, Sigma Acrylsiloxan Putz, and Sigma Acrylsiloxan Indoor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacrylsiloxanfillprimer
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWB OPAQUE PRIMER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa