Publicar produtos
SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

Traduzido por Google,
Esmalte solvente alquídico-poliuretano acetinado com tecnologia Double Protection System para uso externo. Extremamente resistente aos raios UV e aos agentes atmosféricos graças à combinação de ligantes especiais, Sigma Contour Protect PU tem um brilho e retenção de cor muito elevados. É um acabamento ideal para ferro, madeira e outros materiais previamente preparados com subcapas ou anticorrosivos.
Especificação
  • Single component, satin-finish alkyd-polyurethane enamel for outdoor use with Double Protection System technology. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontourprotectpustain
  • Familia de productoSIGMA COATINGS
  • Grupo de produtosLACQUERS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa