Publicar produtos
SIGMA CONTOUR PU ACQUA lacquers

SIGMA CONTOUR PU ACQUA lacquers

Traduzido por Google,
Esmalte à base de água super resistente com Tecnologia LTA+® em quatro brilhos diferentes: fosco, acetinado, semi brilho e brilho. No arquivo anexo estão as quatro fichas técnicas diferentes para cada produto mencionado.
Especificação
  • Water based enamel with special acrylic-polyurethane resins, for protected indoor and outdoor use. The innovative LTA+® technology gives the surfaces high abrasion resistance and fully repels grease and dirt. Available in 4 version of gloss: matt, satin, semi gloss and gloss. In the attached file there are the four differents technical data sheet for each products mantioned.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontourpuacqua
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosLACQUERS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa