Publicar produtos
SIGMA POLYMATT  enamel

SIGMA POLYMATT enamel

Traduzido por Google,
Esmalte de parede mate à base de água para uso protegido em ambientes internos e externos
Especificação
  • Water based, matt wall enamel for indoor use. Thanks to its special formulation with binder and selected fillers, Sigma Polymatt NF has a high srub resistance even on dark colours and a reduced polishing effect. The product pass the HACCP according to the UNI 11021:7.1,7.2,8.1. The product has the Ecolabel certification, Leed, CAM  and BREEAM attestation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapolymatt
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa