Publicar produtos
SIGMA CONTOUR PU MATT solvent based enamel

SIGMA CONTOUR PU MATT solvent based enamel

Traduzido por Google,
Esmalte alquídico-poliuretano mate solvente, à base de solvente para exteriores, resistente à abrasão.
Especificação
  • Alkyd-polyurethane matt enamel, for exteriors, resistant to abrasion. Particularly resistant to atmospheric agents with high color fastness. Ideal finish for steel, wood and other materials previously prepared with primer or anticorrosive.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-CONTOUR-PU-MATT-solvent-based-enamel
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosSOLVENT BASED ENAMEL
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes