Publicar produtos
SIGMA ACRYSILOXAN PUTZ plaster

SIGMA ACRYSILOXAN PUTZ plaster

Traduzido por Google,
Reboco acrílico-siloxano para uso externo, disponível em granulometrias de 0,8, 1,2, 1,5 e 2 mm.
Especificação
  • Acrylic-siloxane plaster for outdoor surfaces, available in 0.8, 1.2, 1.5 and 2 mm particle sizes with good breathability and water repellence. Suitable for external façades, thermal insulation systems, applicable to new or old civil plaster and painted surfaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmaacrysiloxanputz
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosPLASTER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_50_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting and insulation application equipment
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa