Publicar produtos
SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

Traduzido por Google,
Acabamento mineral de alta difusão à base de silicato de potássio para uso interior, conforme DIN 18363. Isento de solventes e plastificantes, isento de poluentes voláteis, isento de emissões nocivas, com excelente cobertura e altamente resistente à formação de bolores. Adequado para aplicações de parede e teto em casas particulares, escolas, jardins de infância, edifícios públicos, igrejas.
Especificação
  • Highly diffusible mineral finish based on potassium silicate for indoor use according to DIN 18363. Bio Innensilikat S is a high-quality, easily applicable finish in a wide range of colours, free of solvents and plasticizers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mildew. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings and churches.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmabioinnensilikats
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa