Publicar produtos
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint

    SIGMA EXPERT wall paint

    Traduzido por Google,
    Acabamento de ultra baixo impacto ambiental para uso interno com tecnologia Smooth Layer. Classe A+ de acordo com Grenelle II e Ecolabel.
    Especificação
    • Deep matt finish for indoor use with very low environmental impact class A+ according to Grenelle II and Ecolabel. Features innovative Smooth Layer Technology that reduces visible and uneven application marks and makes the finish highly retouchable. Can be used without the aid of primer for substrates in good condition.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasigmaexpert
    • Familia de productoSIGMA
    • Grupo de produtosWALL PAINT
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCPaint filters
    • Código UNSPSC40161524
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    Europa