Publicar produtos
SIGMA FACADE TOPCOAT MATT façade

SIGMA FACADE TOPCOAT MATT façade

Traduzido por Google,
Pintura exterior de alto desempenho com tecnologia especial Quick Rain Resistance. Excelente resistência aos agentes atmosféricos, alta adesão às superfícies das paredes.
Especificação
  • High performance paint for exteriors with very high resistance to atmospheric agents and anti-carbonation power. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology based on innovative acrylic binders, Sigma Facade Topcoat Matt has a very fast out of rain of only twenty minutes. Can be applied directly to wall surfaces without the use of primer.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmafacadetopcoatmatt
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFAÇADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa