Publicar produtos
SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

Traduzido por Google,
Primário de fosfato de zinco anticorrosivo
Especificação
  • DESCRIPTION Solvent-based zinc phosphate rust inhibitor, based on modified alkyd resins, for the protection of outdoor iron surfaces. • Excellent anti-corrosive properties. • Free from lead, chromates and aromatic solvents • Can be overpainted with alkyd products • Excellent adhesion even on old paints • Fast drying • The product complies with the parameters of European Directive 2004/42/EC (implemented by Legislative Decree no. 161/2006) which provides for limiting emissions of volatile organic compounds (VOC) into the environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmametalmultiprimer
  • Familia de productoSIGMA COATINGS
  • Grupo de produtosMETAL PROTECTION
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa