Publicar produtos
SIGMAPEARL CLEAN wall paint

SIGMAPEARL CLEAN wall paint

Traduzido por Google,
Tinta lavável 100% acrílica para uso interno, especialmente formulada para ser fácil de limpar e não sensível ao polimento (não brilha após a lavagem). Sigmapearl Clean Matt é adequado para substratos minerais, concreto, gesso e gesso cartonado.
Especificação
  • Matt washable wall paint for indoor use formulated with 100% acrylic resin. The innovative Easy Clean Technology makes it extremely resistant to washing and easy to clean even the most difficult stains. Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmapearlclean
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa