Publicar produtos
SIGMA POLYSATIN SM lacquers

SIGMA POLYSATIN SM lacquers

Traduzido por Google,
Esmalte de parede à base de água, microporoso, acetinado, para uso em interiores. Inodoro, baixo impacto ambiental, sem solventes e VOC < 1 g/l (com certificação alemã TÜV). Certificado para uso em ambientes alimentares (UNI 1102:2002) emitido pela Faculdade de Agricultura da Universidade Católica de Piacenza, também atende às especificações dos regulamentos HACCP. Classe 1 de resistência à abrasão úmida de acordo com a norma EN 13300.
Especificação
  • Microporous satin-finish water-based enamel for interior walls. Odourless, solvent and emission free, with certificate issued by the German TÜV, with certificate for food environment
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmapolysatinsm
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosENAMELS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa