Publicar produtos
SIGMARESIST IMMUN wall paint

SIGMARESIST IMMUN wall paint

Traduzido por Google,
Acabamento à base de prata excepcionalmente lavável e imunizante. para uso interno com limpeza excepcional, resistente a desinfetantes comuns, especialmente adequado para ambientes onde é necessária alta higiene, como hospitais, clínicas, ambientes médicos, lares de idosos e escolas. Certificado IMSL para atividade antibacteriana.
Especificação
  • Special acrylic water based finish with exceptional cleanability and immunising effect due to innovative silver technology. This special formulation provides active protection against mould and other micro-organisms. The product is especially suitable for environments where high hygiene standards are required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. Sigmaresist Immun can be applied on plaster, plasterboard and properly prepared premixed plasters.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmaresistimmun
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa