Publicar produtos
SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

Traduzido por Google,
Fixador à base de água sobre silicato de potássio conforme Norma DIN 18363 indicado para fachada de edifícios históricos e residenciais e interiores.
Especificação
  • Potassium sol silicat water based fixative in accordance to the norm Norm DIN 18363, with high penetration and consolidation power, particularly suitable for Façade of hystoric and residential buildings and interiors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmasilikatfixaqua
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWATER BASE SILICATE PRIMER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa