Publicar produtos
SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

Traduzido por Google,
Primário pigmentado à base de silicato de potássio de acordo com a norma DIN 18363 adequado para aplicações em fachadas de edifícios históricos e residenciais.
Especificação
  • Slightly rough pigmented primer base on potassium silicate in accordance with Standard DIN 18363. It can be applied on mineral substrates (minimal plasters, lime and silicate paints). Suitable for applications on historic and residential building façades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmasilikatstreichfuller
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosPIGMENTED SILICATE PRIMER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa