Publicar produtos
SIGMA SIGMATEX RAPID wall paint

SIGMA SIGMATEX RAPID wall paint

Traduzido por Google,

Acabamento hidrorrepelente para uso interno., com baixíssimo impacto ambiental na classe A+ segundo Grenelle II para emissões de compostos orgânicos voláteis em ambientes internos. Sigmatex rapid pode ser aplicado diretamente em papelão sem primer. Excelente tempo de secagem: 30 minutos da primeira à segunda camada.

CERTIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

- Relatório Eurofins para emissão de COV

- Certificação de rótulo ecológico

- CAM Edilizia del 23/06/22

- Certificação LEED e BREEAM

Especificação
  • Water-repellent finish for indoor use, highly diffusive with very low environmental impact. Ideal finish for working on old and new plaster, macroporous plaster, plasterboard, concrete panels, etc. Dry time: 30 minutes from one to second layer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmatexrapid
  • Familia de productoSIGMA COATINGS
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa