Publicar produtos
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade

    SIGMA SILOXAN MATT façade

    Traduzido por Google,
    Tinta de siloxano puro para fachadas de parede com alta respirabilidade e repelência à água com Quick Rain Resistance para um rápido tempo de secagem de 20 minutos antes da chuva e tecnologia Light & Easy para uma lata leve e excelente fluxo em aplicações com rolo e pincel.
    Especificação
    • Pure siloxane finish with selected silica polymer base in accordance with French standard NF.T.36.005 with very high breathability and water repellence. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology with its innovative acrylic binder base, Sigma Siloxan Matt has a very fast dry time before rain of only twenty minutes. Specifically designed for exterior application on both historic and modern buildings. Thanks to the innovative Light & Easy technology and to the specific selected raw materials, Siloxan Matt is lighter in tin and considerably smoother for roller and brush application. It is ideal as a finish on old paints, pre-mixed plasters, lime and potassium silicate plasters and dehumidifying plasters.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasiloxanmatt
    • Familia de productoSIGMA
    • Grupo de produtosFAÇADE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCPaint filters
    • Código UNSPSC40161524
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    Europa