Publicar produtos
SIGMA SOL SILICAT FACADE

SIGMA SOL SILICAT FACADE

Traduzido por Google,
Acabamento à base de água, silicato mineral para uso externo de acordo com a norma DIN 18363. Livre de solventes e plastificantes, com excelente cobertura e aspecto fosco profundo. Adequado para aplicações em fachadas de edifícios históricos e residenciais.
Especificação
  • Highly diffusible, mineral, sol-silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Thanks to the sol-silicate technology, Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe can be applied on mineral substrates and directly on organic substrates without the need for adhesion bridges. High-coverage finish with deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolsilicatfacade
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFAÇADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa