Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Visuais perfeitos, possibilidades infinitas

    A tecnologia Quad Pixel Drive cria imagens 4K nítidas em modelos compatíveis. Contraste Dinâmico, Aprimoramento de Cores, Modo Arte Digital e projeção de alta taxa de quadros ajudam a produzir experiências visuais realistas e imersivas.
    -------

    • Compacto e expansível para fácil instalação.

    O corpo compacto e leve reduz a dificuldade de instalação. Um slot compatível com Intel® SDM, um processador de mídia opcional e a compatibilidade com lentes da série DLE permitem um design de sistema flexível e escalável.
    -------

    • Inovação ecológica com confiabilidade comprovada.

    Um motor óptico e um módulo de fonte de luz com classificação IP5X, além de um design sem filtro, garantem operação contínua e sem necessidade de manutenção. Resinas recicladas e o modo Eco Boost ajudam a reduzir o impacto ambiental e o consumo de energia.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-RQ7L: 7,500 lm
      PT-RQ6L: 6,500 lm
      PT-RZ7L: 7,500 lm
      PT-RZ6L: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-RQ7L: 7,700 lm 
      PT-RQ6L: 6,700 lm
      PT-RZ7L: 7,700 lm 
      PT-RZ6L: 6,700 lm 

      Resolution

      PT-RQ7L: 4K (3840 x 2160 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RQ6L: 4K (3840 x 2160 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ7L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-RZ6L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_rq7
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual