Publicar produtos
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ25K Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • O formato compacto agiliza o fluxo de trabalho.

    Um corpo menor e mais leve simplifica o manuseio e a instalação. Um slot compatível com Intel® SDM, o Smart Projector Control, NFC, Remote Preview LITE e a integração com o Visual Software Suite oferecem suporte a fluxos de trabalho otimizados.
    -------

    • Crie uma experiência visual envolvente.

    O Quad Pixel Drive produz imagens 4K suaves em modelos compatíveis. O Contraste Dinâmico, a Suavização de Gradientes e o ajuste refinado do nível de preto melhoram o contraste, a gradação e a continuidade em várias telas.
    -------

    • Sem necessidade de manutenção para sua tranquilidade.

    Um bloco óptico selado e um sistema de refrigeração líquida garantem projeções sem necessidade de manutenção a longo prazo. O mecanismo de acionamento multilaser e a entrada de backup melhoram a confiabilidade, enquanto o projeto de alimentação suporta alta emissão de luz em corrente alternada de 100 a 120 V.

    Especificação
    • Projector type

      PT-RQ25K: 3-Chip DLPTM projector
      PT-RZ24K: 3-Chip DLPTM projector
      PT-RQ18K: 3-Chip DLPTMprojector
      PT-RZ17K: 3-Chip DLPTM projector

      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-RQ25K: 20,000 lm
      PT-RZ24K: 20,000 lm
      PT-RQ18K: 16,000 lm
      PT-RZ17K: 16,000 lm

      Light output (Center)

      PT-RQ25K: 21,000 lm 
      PT-RZ24K: 21,000 lm
      PT-RQ18K: 16,800 lm
      PT-RZ17K: 16,800 lm 

      Resolution

      PT-RQ25K: 4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ24K: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-RQ18K: 4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ17K: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3chip_dlp_projector_rq25k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos3-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual