Publicar produtos
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Revolucionando a projeção com fluxo de trabalho simplificado

    O design leve e compacto de 3 chips DLP ™ reduz a carga logística de transporte, instalação e armazenamento, especialmente em locais onde o espaço nos bastidores ou na instalação é limitado.
    -------

    • Qualidade de imagem fascinante

    Dois lasers azuis e um laser vermelho expandem a reprodução do espaço de cores, proporcionando vermelhos vibrantes e azuis puros, aumentando o realismo e o impacto de conteúdos de alta resolução.
    -------

    • Sistema de resfriamento original garante estabilidade da projeção.

    Um sistema dedicado de fluxo de ar, refrigeração e radiador sem aletas garantem operação estável. Projeção livre de manutenção, entrada de backup e circuito de failover do laser ajudam a minimizar interrupções.

    Especificação
    • Projector type

      PT-RQ35K2: 3-Chip DLPTMprojector
      PT-RZ34K2: 3-Chip DLPTM projector

      Light sourceLaser diodes (Blue LD, Red LD)
      Light output30,500 lm
      Light output (Center)32,000 lm
      Resolution

      PT-RQ35K2: 4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ34K2: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3chip_dlp_projector_rq35k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos3-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual