Publicar produtos
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Imagens 4K nativas de 50.000 lm com cores vibrantes para uma experiência visual de tirar o fôlego.

    Imagens nativas em 4K e um motor a laser que combina lasers vermelhos e azuis proporcionam projeção de alto brilho com uma gama de cores mais ampla para experiências visuais imersivas em grande escala.
    -------

    • Design versátil tudo-em-um agiliza o fluxo de trabalho no local.

    Um design tudo-em-um que combina alta emissão de luz com um formato compacto. O Controle Inteligente do Projetor, NFC e Pré-visualização Remota ajudam a simplificar a configuração, inclusive a preparação enquanto o projetor está em modo de espera.
    -------

    • Sistema de resfriamento original garante estabilidade da projeção.

    Um sistema de fluxo de ar, refrigeração e radiador sem aletas redesenhados reforçam a confiabilidade operacional. O Controle Digital Dinâmico regula a emissão do laser vermelho e o resfriamento para manter a qualidade de imagem consistente.

    Especificação
    • Projector type3-Chip DLPTMprojector
      Light sourceLaser diodes (Blue LD, Red LD)
      Light output50,000 lm
      Light output (Center)51,000 lm
      ResolutionNative 4K (4096 x 2160 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3chip_dlp_projector_rq50k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos3-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual