Publicar produtos
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RZ14K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RZ14K Series

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RZ14K Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Produção de eventos eficiente e rentável

    O RZ14K otimiza o design da série RQ25K para aplicações de locação e produção de eventos, oferecendo alto brilho em um chassi significativamente mais leve e compacto. Ele é compatível com as lentes DLP™ de 3 chips existentes, oferece brilho de 14.000 lm com alimentação CA de 100 a 120 V e inclui um slot compatível com o padrão Intel® SDM para funcionalidade expandida e integração de sistemas.
    -------

    • Recursos visuais impactantes para inspirar seu público

    Alto brilho, contraste, resolução e precisão de cores se combinam para criar experiências visuais impactantes. O Contraste Dinâmico foi aprimorado para 25.000:1, enquanto o Suavizador de Gradientes ajuda a reduzir as faixas de cor e a função de ajuste de nível de preto evoluída melhora a qualidade da imagem em telas curvas.
    -------

    • Confiabilidade com baixa manutenção para sua tranquilidade.

    O motor óptico e o módulo da fonte de luz laser atendem ao padrão de proteção contra poeira IP5X. Juntamente com um sistema de refrigeração líquida sem filtro, o projetor permite até 20.000 horas de projeção sem necessidade de manutenção. As tecnologias de entrada de backup e motor de acionamento multilaser aprimoram ainda mais a confiabilidade operacional.

    Especificação
    • Projector type3-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output14,000 lm
      Light output (Center)14,700 lm 
      ResolutionWUXGA (1920 × 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3chip_dlp_projector_rz14k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos3-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual