Publicar produtos
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50
Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50

    Ultra Short Throw, LCD Projector, PT-CMZ50

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Projete imagens grandes em salas com espaço limitado.

    A projeção de ultracurta distância cria uma imagem grande a partir de uma distância muito curta da parede, reduzindo sombras e maximizando a área de exibição. O suporte a vídeo widescreen e a saída HDMI ™ permitem o uso flexível em várias telas.
    -------

    • Instalação, configuração e ajuste simplificados

    Uma opção de montagem na parede parcialmente pré-montada, foco central e periférico motorizado, extensor de zoom digital e deslocamento de imagem digital simplificam a instalação. Um design silencioso e compacto que se integra perfeitamente ao ambiente.
    -------

    • Operação diária sem estresse

    A inicialização rápida e a compatibilidade com HDMI ™ com CEC simplificam o uso diário. As opções de apresentação sem fio, os longos intervalos de manutenção para a fonte de luz e o filtro, e a operação com baixo consumo de energia reduzem o trabalho do usuário.

    Especificação
    • Projector type

      LCD projector

      Light source

      Laser diodes

      Light output

      5,200 lm

      Light output (Center)

      5,700 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_cmz50
    • Familia de productoUltra Short Throw
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual