Publicar produtos
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Projeção sem esforço em qualquer lugar, a qualquer hora.

    O design compacto e portátil facilita o transporte e a instalação. A inicialização rápida, a conexão HDMI® compatível com CEC, o extensor de zoom digital e o deslocamento de imagem permitem projeção rápida e ajustes simples.
    -------

    • Eficiente, confiável e econômico.

    O laser SOLID SHINE e o filtro ECO reutilizável proporcionam longos intervalos de manutenção, enquanto o eficiente motor óptico reduz o consumo de energia em comparação com os modelos convencionais baseados em lâmpadas.
    -------

    • Brilho sólido para imagens nítidas em ambientes com muita luz.

    Alto brilho, contraste dinâmico e imagens de alta resolução proporcionam imagens vívidas e detalhadas que permanecem nítidas e fáceis de visualizar em salas de aula e salas de reunião bem iluminadas.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-LMZ460: 4,600 lm
      PT-LMZ420: 4,200 lm
      PT-LMW460: 4,600 lm
      PT-LMW420: 4,200 lm
      PT-LMX460: 4,600 lm
      PT-LMX420: 4,200 lm

      Light output (Center)PT-LMZ460: 4,800 lm
      PT-LMZ420: 4,500 lm
      PT-LMW460: 4,800 lm
      PT-LMW420: 4,500 lm
      PT-LMX460: 4,800 lm
      PT-LMX420: 4,500 lm
      Resolution

      PT-LMZ460: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMZ420: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMW460: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMW420: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMX460: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-LMX420: XGA (1024 x 768 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_lmz460
    • Familia de productoPortable
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual