Publicar produtos
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series

    LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • O projetor LCD mais compacto, leve e silencioso do mundo, com 20.000 lm.

    Apresentamos o projetor mais compacto, leve e silencioso do mundo em sua categoria, oferecendo até 20.000 lúmens de brilho em um corpo de apenas 23 kg. Um mecanismo óptico refinado proporciona reprodução de cores vibrantes e excelente visibilidade em ambientes bem iluminados, mantendo uma operação silenciosa.
    -------

    • Design de longa duração e economia de energia minimiza problemas.

    O mecanismo de acionamento multilaser e a entrada de backup permitem a projeção contínua mesmo em caso de problemas. Não é necessária manutenção da fonte de luz ou do filtro por até 20.000 horas, enquanto o sistema óptico de alta eficiência proporciona brilho excepcional com consumo de energia reduzido.
    -------

    • Com uma luminosidade de até 20.000 lm em corrente alternada de 100 a 240 V, um feito inédito no setor.

    A série PT-MZ20K é a primeira do setor com projetor de 20.000 lm capaz de fornecer brilho máximo com alimentação CA de 100 a 240 V. A funcionalidade NFC, o suporte para lentes opcionais, incluindo a lente zoom de ultracurta distância ET-EMU100, e a compatibilidade com o Visual Software Suite (VSS) permitem uma instalação flexível e uma integração simplificada do fluxo de trabalho.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-MZ20KL: 20,000 lm
      PT-MZ17KL: 16,500 lm
      PT-MZ14KL: 14,000 lm
      PT-MZ11KL: 11,000 lm

      Light output (Center)

      PT-MZ20KL: 21,500 lm
      PT-MZ17KL: 17,700 lm
      PT-MZ14KL: 15,000 lm
      PT-MZ11KL: 11,800 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_mz20k
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual