Publicar produtos
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series

    LCD Projector, Installation, PT-MZ882 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Design ecologicamente consciente inclui materiais reciclados.

    A série, leve e compacta, melhora a eficiência e reduz o impacto ambiental através de um design ecologicamente consciente que inclui resina reciclada na unidade principal do projetor.
    -------

    • Brilhante e nítido para uma visualização confortável.

    O equilíbrio entre brilho e cores produz imagens nítidas e bem saturadas em ambientes iluminados. O Contraste Dinâmico, o Daylight View Basic e o Detail Clarity Processor 4 melhoram a visibilidade em escritórios, salas de aula e espaços híbridos.
    -------

    • Fluxo de trabalho simplificado e experiência do usuário fluida

    O suporte para layouts de videoconferência de tela ampla, detecção de postura, lentes motorizadas opcionais e múltiplas entradas HDMI ™ compatíveis com sinal 4K e CEC simplificam a instalação e a operação diária.

    Especificação
    • Projector typeLCD projector
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8,200 lm
      PT-MZ782 / PT-MZ782L: 7,500 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8,700 lm
      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 7,800 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6,800 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_mz882
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual