Publicar produtos
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Projete em qualquer lugar instantaneamente, mesmo a curtas distâncias.

    A projeção de curta distância minimiza as sombras do apresentador, enquanto o corpo compacto, o extensor de zoom digital e o deslocamento de imagem simplificam a instalação. A inicialização rápida e a operação silenciosa permitem o uso imediato.
    -------

    • Confiabilidade eficiente com manutenção mínima.

    O laser SOLID SHINE e o filtro ECO reutilizável proporcionam longos intervalos de manutenção. O consumo eficiente de energia contribui para custos operacionais mais baixos e menor impacto ambiental.
    -------

    • Imagens e texto nítidos e claros

    Alto brilho, contraste dinâmico e Daylight View Basic proporcionam imagens nítidas em ambientes bem iluminados. A série preserva a proporção original da tela e define o texto para facilitar a visualização.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-TMZ400: 4,000 lm
      PT-TMW380: 3,800 lm
      PT-TMX380: 3,800 lm

      Light output (Center)PT-TMZ400: 4,400 lm
      PT-TMW380: 4,100 lm
      PT-TMX380: 4,100 lm
      Resolution

      PT-TMZ400: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-TMW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TMX380: XGA (1024 x 768 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_tmz400
    • Familia de productoShort Throw
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual