Publicar produtos
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series
LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series

    LCD Projector, Short Throw, PT-VMZ7ST Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Instalação sem complicações que se adapta ao seu layout.

    A projeção de curta distância cria imagens grandes com sombras mínimas em espaços reduzidos. Foco motorizado, zoom, deslocamento de lente vertical/horizontal, correção de tela curva, monitor de ângulo e clonagem de dados simplificam a instalação.
    -------

    • Projeção nítida em espaços iluminados

    O alto brilho, o contraste dinâmico e o modo Daylight Basic produzem imagens brilhantes, nítidas e realistas sob luz ambiente. O modo Vivid Green aprimora a reprodução de cores para aplicações visualmente exigentes.
    -------

    • Design ecológico

    Resina reciclada no corpo do projetor, uma fonte de luz laser de longa duração e filtro ecológico, detecção de imagem e funções de agendamento reduzem a manutenção, o consumo de energia, os custos e o desperdício.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors

      Light sourceLaser diodes

      Light output

      PT-VMZ7ST: 7,000 lm
      PT-VMZ6ST: 6,200 lm

      Light output (Center)PT-VMZ7ST: 7,500 lm
      PT-VMZ6ST: 6,600 lm 

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_vmz7st
    • Familia de productoShort Throw
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual