Publicar produtos
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series

    LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Projeção nítida adaptada ao seu espaço.

    O alto brilho em um corpo compacto mantém as imagens nítidas mesmo sob a iluminação ambiente. O Contraste Dinâmico adiciona profundidade, enquanto a otimização da luz ambiente e o Modo Verde Vibrante aprimoram o impacto visual.
    -------

    • Flexibilidade de instalação sem complicações

    Um corpo leve, zoom ótico de 1,6x, deslocamento de lente vertical/horizontal e extensor de zoom digital permitem posicionamento flexível. O monitor de ângulo, a função de grade e a correção de tela curva simplificam ainda mais a configuração.
    -------

    • Design eficiente e ecologicamente consciente

    A melhoria da eficiência energética, a redução do desperdício de energia e a baixa necessidade de manutenção contribuem para uma operação sustentável. O uso de plástico reciclado na unidade principal e de embalagens de papelão reciclável minimizam o impacto ambiental.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-VMZ82: 8,000 lm
      PT-VMZ72: 7,300 lm
      PT-VMZ62: 6,500 lm

      Light output (Center)PT-VMZ82: 8,400 lm
      PT-VMZ72: 7,600 lm
      PT-VMZ62: 6,800 lm
      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_vmz82
    • Familia de productoPortable
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual