Publicar produtos
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

Traduzido por Google,
A PUZZLE é uma mesa de reuniões com altura ajustável, projetada para colaboração ativa. Possui um sistema de conexão magnética que permite unir várias unidades, rodízios com trava (capacidade de carga de 85 kg por rodízio) e uma ampla gama de configurações. Disponível com tampo em melamina, HPL ou HPL com efeito quadro branco. Dimensões: L 1740 × P 870 × A 1060 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapuzzle-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de produtosHigh Meeting Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1060
  • Largura (mm)1740
  • Profundidade (mm)870
Ligações
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText