Esta escada resolve:
Reduza Custos e Aumente a Qualidade
Reduza os custos de manutenção usando uma escada de alumínio que é naturalmente resistente à corrosão com manutenção ou manutenção contínua mínima em comparação com as escadas de aço que corroem com o tempo. Reduza os custos de instalação usando uma escada de alumínio que tem um terço do peso do aço, por isso é mais fácil de instalar, exigindo menos equipamentos. O alumínio é de alta resistência e é usado em aviões, carros, caminhões, ônibus, trens e edifícios.
Reduzir riscos
Com mais de 75 anos de experiência no fornecimento de soluções de acesso, conhecemos os códigos e somos especialistas nesta área. As unidades são construídas para atender ou exceder os critérios de projeto da Subparte D da OSHA 1910. Sem a escada correta, pode haver lesões, responsabilidades e perda de dinheiro, o que coloca em risco a reputação e a vida das empresas.
Material esteticamente agradável e sustentável
O acabamento padrão do moinho de alumínio não enferruja nem mancha a estrutura circundante. O revestimento em pó está disponível para combinar com o ambiente ou se destacar pela segurança. A anodização transparente está disponível para aumentar a resistência à corrosão, abrasão e desgaste. Além disso, o alumínio é 100% reciclável e mantém suas propriedades indefinidamente.
Principais detalhes da escada
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |