Publicar produtos
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair

    Automatic Electric Disappearing Stair

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta escada resolve:

    • Escadas de Desaparecimento Elétricas Automáticas (escadas do sótão ou escadas do sótão) para acesso ao mezanino ou acesso ao sótão
    • Dois tipos de estrutura para acomodar diferentes tipos de teto: estrutura de ângulo profundo ou estrutura de caixa padrão
    • Maximize o espaço do piso (desaparece no teto quando não estiver em uso)
    • Subida mais fácil do que uma escada vertical
    • Totalmente automático, sem necessidade de assistência manual

    Aumente a qualidade da escalada para seu usuário final

    Construído para o usuário final comercial e industrial em mente, implementando degraus mais profundos, largura livre mais ampla e ângulo de subida mais fácil. A estrutura é construída em aço para garantir uma longa vida útil. A escada é construída em alumínio para reduzir os custos de manutenção porque é naturalmente resistente à corrosão com manutenção ou manutenção contínua mínima em comparação com as escadas de aço que corroem com o tempo. A escada de alumínio tem um terço do peso do aço, por isso é mais fácil de instalar, requer menos equipamentos e qualquer usuário final pode abrir e fechar. O alumínio é de alta resistência e é usado em aviões, carros, caminhões, ônibus, trens e edifícios.

    Reduzir riscos

    Com mais de 75 anos de experiência no fornecimento de soluções de acesso, conhecemos os códigos e somos especialistas nesta área. As unidades são construídas para atender ou exceder os critérios de projeto ANSI A14.9. Sem a escada correta, pode haver lesões, responsabilidades e perda de dinheiro, o que coloca em risco a reputação e a vida das empresas.

    Materiais esteticamente agradáveis e sustentáveis

    Os componentes de alumínio padrão são de acabamento laminado e não enferrujam. Você pode pintar a porta da unidade para combinar com o ambiente. Além disso, o alumínio é 100% reciclável e mantém suas propriedades indefinidamente.

    Principais detalhes da escada

    • Totalmente automático por motor elétrico e cabos
    • Backup de bateria para que sempre funcione mesmo se a energia estiver desligada
    • 7" x 0,230" longarinas de canal de alumínio, unidade avaliada em 1000 lbs
    • Degraus de canal de alumínio de 6" x .225" com autoadesivo
    • Corrimãos em ambos os lados
    • inclinação de 52 graus
    • Largura de abertura de 30" a 48"
    • 1 ano de garantia
    • Funciona por interruptor de chave
    Especificação
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic electric disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC ELECTRIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Electric Disappearing Stairway and Components: Stair, rail, frame, door, drive unit, motor and controls/junction box, and finishes.

      1. Model: Model AE*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 7’-0” – 19’-3 3/4” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Electric Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1000 lb (453 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 52 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Floor-to-floor height up to 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      b. Floor-to-floor height greater than 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 84 inches (762 mm by 2134 mm).

      2. Stairway Stringer: 7 inches by 0.230 inch (178 mm by 5.8 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Steel rollers at base of each stringer.

      3. Stairway Tread: 6 inches by 20-3/16 inches by 0.225 inch (152 mm by 513 mm by 5.7 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Nonskid safety material at walking surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm) maximum. Clear Tread Width for Standard Width: 16-5/8 inches (422 mm).

      4. Railing: Hand/guide rail 1-1/16 inches (27 mm) OD both sides, galvanized.

      5. Frame: 1/8 inch (3 mm) steel formed channel. Height to suit total ceiling thickness.

      6. Door Panel: 1/8 inch (3 mm) aluminum panel. Steel piano hinge.

      7. Drive Unit: 1/3 horsepower (246 W), 115 volt instantly reversible motor direct-connected to a reduction gear drive, complete with contactors. Pre-wired control switches. Sealed ball bearing guides. Double 1/8 inch (3 mm) aircraft cable drive.

      8. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame. Galvanized handrails.

      C. Accessories:

      1. Standard toggle wall mounted switch or key-operated switch (optional).

      2. Battery backup power to open the stair in the event of a power failure (standard).

      3. Warning buzzer (optional) sounds when stairway is in motion.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaautomatic-electric-disappearing-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosAutomatic Disappearing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoStairs
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction