Publicar produtos
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
    PREFA

    Aluminium Composite Panel

    3.3 de 5 estrelas3.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O painel composto de alumínio consiste em duas folhas de alumínio que são unidas por fusão a ambos os lados de um núcleo de polietileno. Através da medida igual de ligação química e fixação mecânica, esta combinação é particularmente robusta. Desta forma, o painel composto de alumínio garante uniformidade e estabilidade consistentes, mesmo em superfícies de grande escala.

    • Construções de fachadas ventiladas
    • Revestimento de fachada
    • Revestimento de varandas
    • Painéis de porta, divisórias modulares, divisórias de ambiente
    Especificação
    • COATING ON FRONT: DURAGLOSS 5000 is an exclusive Arconic paint with a recently developed coating made of high-quality polymer resin, and is available in many colours. The gloss level is between 3 and 80%.

      CORE: FR core (fire retardant)

      COATING ON REVERSE: Protective paint, suitable for adhesion, offers excellent corrosion protection. The coating direction is indicated by arrows on the back. This enables you to correctly align the tiles on the façade.

      STANDARD DIMENSIONS:
      thickness: 4 mm
      width: 1,535 mm
      length: 4,010 mm
      usable dimension: 4,000 × 1,525 mm

      DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST (FROM 500 M²):
      thickness: 4 mm
      width: 1,000/1,250/1,500/1,750/2,000 mm
      length: between 2,000 and 6,000 mm

      WEIGHT OF THE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (FR):
      4 mm = 7.6 kg/m²
      Which is 3.4 times lighter than steel and 1.6 times lighter than pure aluminium.

      FIRE PROTECTION RATING (ALUMINIUM COMPOSITE PANELS FR): Austria (EN 13501) – B-s1-d0
      Germany (DIN) – B1
      Switzerland (VKF) – 5.3

      TEMPERATURE RESISTANCE: between –50 °C and +80 °C

      LINEAR THERMAL EXPANSION: A = 0.024 mm/m/°C (based on the aluminium cover plate)

      CHANGE IN LENGTH AT A TEMPERATURE DIFFERENCE OF 60 °C: 1.4 mm per metre

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminium-composite-panel
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de produtosFacade System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)4010
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

    Disponibilidade da região

    Europa