Publicar produtos
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
    PREFA

    Roof and Facade System FALZONAL®

    Traduzido por Google,

    Em termos de liga, resistência e revestimento, esta tira de alumínio colorida foi especialmente adaptada para aplicações que utilizam técnicas de chapas metálicas. É perfeitamente adequado para a mais ampla variedade de técnicas de dobra – e pode ser combinado com materiais como madeira, vidro ou aço.

    Falzonal® está disponível em uma ampla gama de cores e superfícies com cores lisas ou metálicas, incluindo tons de cobre, zinco ou titânio.

    • Grande escolha de cores
    • Revestimento PVdF (80/20) – resistente aos raios UV e ambientalmente correto
    • Resiste à corrosão causada pela condensação
    • Fácil de trabalhar, forte capacidade de carga
    • Liga, propriedades mecânicas e revestimento são coordenados com a tecnologia de dobra
    • Falzonal® não é combustível (A1)
    • Não enferruja
    Especificação
    • Falzonal® Novelis colour aluminium in fold quality has been specially developed for roof & façade applications using sheet metal techniques.

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: made of powder-coated aluminium strip

      REAR: protective paint

      SIZE: thickness: 0.7 mmwidth: 600 mm / 1,200 mmcentre-to-centre seam distance: 53 cm

      WEIGHT: sheet strip: 1.89 kg/m²approx. 2.2 kg/m² roof area with FALZONAL 600

      FIRE PROTECTION: Falzonal ® is non-combustible according to EN 13501-A1. Smoke gases comply with DIN 4102 and pose no threat to health.

      FOLD TYPES: The pre-painted aluminium strips can be easily rolled, cut, sawn, folded, canted, rounded, drilled, riveted and glued. Falzonal® can be combined with other materials such as wood, glass or steel. From arched roofs to narrow-angled dormers or bays, from church spires to large-scale façade cladding: Falzonal® offers many possibilities for individual roof and wall designs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalzonal
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de produtosFacade System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

    Disponibilidade da região

    Europa