Publicar produtos
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
    PREFA

    FX.12 Facade Panel

    Traduzido por Google,

    Um verdadeiro atrativo: a inclinação irregular do painel de fachada FX.12 evoca efeitos de luz vivos em sua fachada. Os painéis mudam constantemente de aparência, dependendo da posição do sol. No entanto, o canting tem uma função ainda mais importante: fornece reforço adicional aos painéis, aumentando sua resistência.

    Durante a produção, cada peça é gravada de forma única para que o padrão de cant nunca se repita e seja sempre irregular, mesmo em grandes superfícies. Uma característica técnica adicional é a costura afunilada.

    Isso garante a absorção de qualquer expansão lateral.

    Através da inclinação adicional da costura superior e dos orifícios pré-cortados, o painel de fachada FX.12 pode ser fixado diretamente ao revestimento ou a uma subestrutura.

    • Disponível em 14 cores
    • 40 anos de garantia PREFA em materiais e cores
    • Rápido e fácil de instalar
    • Não são necessários clipes adicionais
    • Design criativo através de offset de junta irregular com 2 formatos (longo e curto)
    Especificação
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick)a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafx12-facade-panel
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de produtosFacade System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

    Disponibilidade da região

    Europa