Publicar produtos
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
    PREFA

    Small Rhomboid Roof Tile

    Traduzido por Google,

    As telhas de pequeno formato feitas de alumínio lacado enfatizam efetivamente as características arquitetônicas. Pequenas áreas de fachada, empenas, chaminés e vãos podem ser cobertas de forma atraente com grande atenção aos detalhes. Padrões de cores visualmente atraentes tornam cada edifício único. A combinação das telhas rombóides de pequeno formato com outros componentes da fachada cria um efeito particularmente atraente.

    • Disponível em 9 cores padrão
    • 40 anos de garantia
    • Liga de acordo com EN 1396
    • Tratamento de superfície em um procedimento de revestimento de bobina
    Especificação
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      SURFACE: available in 9 colours

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 305 × 175 mm

      WEIGHT PER M²: 3.00 kg

      PIECES PER M²: 43 pc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmall-rhomboid-roof-tile
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosRoof Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa