Assento superior em nylon reversível em forma de L. Para ser instalado e utilizado em banheiros comerciais ou residenciais, públicos ou pessoais, quando necessário. Os exemplos seriam, mas não estão limitados a, hotéis (aprovados pela Marriott e Hilton), instalações de residência assistida, residências para idosos, lares de idosos, complexos de apartamentos, multifamiliares, habitações gerais, etc.
Todos os assentos de chuveiro e banheira da PBA foram fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são compostos de ripas de nylon quentes ao toque com estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva padrão da indústria. Igualmente importante, todos os assentos atendem e/ou excedem todos os requisitos ADA 2010 ADAAG, padrões ANSI 2017 e antimicrobianos de acordo com os padrões ISO22196:2011 para uso comercial e residencial. Nossos assentos foram testados de forma independente para pressão vertical de 500 lb e teste de queda de 250 lb.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |