Publicar produtos
หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]
หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]

    หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]

    Traduzido por Google,

    Pedra de cubo de basalto preto - cubo de paralelepípedos de basalto preto

    Tipo de Pedra: Basalto
    Tamanho por peça (LxPxA) (Tamanho): 10x10x4-5 cm
    Superfície: Superfície Natural
    Laterais: Divisão Natural
    Quantidade de uso (Qty/Sq.m.): 81-100 pcs/sq.m.

    por Prestige Paving Tailândia

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPrestige_Paving_Basalt_Cobblestone
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosPavers & Stones
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra

    Disponibilidade da região

    Ásia