Publicar produtos
13011 - SELF-CLOSING FLUSH VALVES - PRESTO ECLAIR XL
Presto

13011 - SELF-CLOSING FLUSH VALVES - PRESTO ECLAIR XL

Traduzido por Google,

13011 - VÁLVULAS DE DESCARGA AUTO-FECHANTES - PRESTO ECLAIR XL

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Volume of water delivered :

    • Adjustable from 6 to 9 litres with stop valve not included
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • From 7 to 9 seconds

    > Hydraulic supply :

    • MM G 1"1/4 In line
    • Outlet connection on flush pipe Ø 32 mm

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body

    > Security :

    • Anti-siphonic device

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13011
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFlush valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte