Publicar produtos
14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Traduzido por Google,

14263 - LOUÇAS SANITÁRIAS DE AÇO INOXIDÁVEL - Lavatório de parede - 1200mm

Especificação
  • Variants : 14263 Connexion type : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide Pressure : 1 - 5 bar dynamique Warranty : 10 ans Function : kit chasse directe pour WC, antivandalisme avec fonction Sécurité Traversée de cloison antivandalisme (120mm max) et accessoires. Raccordement arrière via gaine technique Finish : Laiton, Laiton chromé Connexion : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide
Especificações técnicas
  • Ref.ª única14263
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte