Publicar produtos
29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head
Presto

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

Traduzido por Google,

29301 - CHUVEIROS - Chuveiro fixo

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • According to the installed fittings

    > Functionality :

    • Simple rain spray
    • Fixed shower head

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única29301
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower
  • Data de publicação2025-07-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte