Publicar produtos
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Presto

30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

Traduzido por Google,

30311 - Bica de parede de tubo curto ø26 mm, 120 mm, para divisória de 1 a 50 mm, M1/2

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full-flow

    > Functionality :

    • 26 mm diameter wall-mounted tube spout
    • L1 = 120 mm L2 = 50 mm

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded end for 50 mm wide cross-partition

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30311
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTapware - Single, Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte